The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
Shows 114 product(s)
Špulna za solenoid, BF230AS, Kabl, 8 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Špulna za solenoid, BE024CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Špulna za solenoid, BE200CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 200, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 200, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00
Špulna za solenoid, BE230AS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Špulna za solenoid, BE240AS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Špulna za solenoid, BE024AS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Špulna za solenoid, BE115CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 115, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 115, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Špulna za solenoid, BE220BS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20
Špulna za solenoid, BE110CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Format pakovanja: Višestruko pakovanje
Špulna za solenoid, BE230CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Višestruko pakovanje
Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20