Špulna za solenoid, BQ024CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

018F4517

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.26 Kilogram
Neto težina 0.248 Kilogram
Zapremina 0.275 Liter
EAN 5702428290173

 

Application Steam applications
Boja Crna
Broj rezervnog dela 018F4517
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv programa delova EV215B
EV225B
EV245B
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Solenoid coils
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 4
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BQ024CS
Potrošnja na 50 Hz [VA] 17 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA] 16 VA
Potrošnja[W] 50 Hz 10 W
Potrošnja[W] 60 Hz 9 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Standard električne konekcije EN175301-803
Standard konstrukcije špulne VDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BQ024CS
UL evaluated Yes
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality