Котушка для електромагнітного клапана, BX240CS, Втулка кабелепроводу, 2.500 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018F4123

Електричне підключення: Втулка кабелепроводу, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54

Інформація про продукт

Вага брутто 0.422 Kilogram
Bага нетто 0.325 Kilogram
Об'єм 0.825 Liter
EAN 5702428841313

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність UL 429
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Дизайн рами Зовн. металева рама
Довжина кабелю [дюйм] 98 дюйм
Довжина кабелю [м] 2.5 м
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Втулка кабелепроводу
Клас захисту Nema (~) 4
Клас захисту корпусу IP IP54
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Вільні кінці дротів
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Модель дизайну котушки UL 429
Назва дозвільного файлу UL MH29671
Назва програми частин EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 208 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер запчастини 018F4123
Позначення типу BX240CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки 1/2-дюймова втулка кабелепроводу
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення ½ дюйма
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 17 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 14 Вт
Стандарт електричного підключення UL50E КЛАС 4
Ступінь забруднення 3
Тип BX240CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality