Shows 8 product(s)

042N7651

Špulna za solenoid, AU230CS, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

042N7662

Špulna za solenoid, AU115CS, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 115, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 115, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

042N7697

Špulna za solenoid, AU024DS, Kabl, 1 m, Višestruko pakovanje

Špulna za solenoid, Tip: AU024DS, Napon napajanja [V] DC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 9 mm

042N8651

Špulna za solenoid, AU230CS, Kabl, 1 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Industrijsko pakovanje

Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67

042N8679

Špulna za solenoid, AU024DS, Kabl, 0.3 m, Industrijsko pakovanje

Špulna za solenoid, Tip: AU024DS, Napon napajanja [V] DC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 9 mm

042N8697

Špulna za solenoid, AU024DS, Kabl, 1 m, Industrijsko pakovanje

Špulna za solenoid, Tip: AU024DS, Napon napajanja [V] DC: 24, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 9 mm

Prikaži: