Špulna za solenoid, BJ024CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

018F4100

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.398 Kilogram
Neto težina 0.39 Kilogram
Zapremina 0.297 Liter
EAN 5702428835510

 

Boja Crna
Broj rezervnog dela 018F4100
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in] 8 in
Dužina kabla [m] 0.2 m
Električna konekcija Razvodna kutija
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 35 pc
Komentari uz električnu kon. Plutajući provodnici
Konekcija špulne Razvodna kutija
Konstrukcija rama Spoljni metalni ram
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv datoteke UL odobrenja MH29671
Naziv programa delova EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Nazivna vrednost kućišta IP IP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 2
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
LLC CDC TYSK
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BJ024CS
Potrošnja[W] 50 Hz 14 W
Potrošnja[W] 60 Hz 14 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, uslovi Bez kondenzacije
Standard električne konekcije UL50E KLASA 2
Standard konstrukcije špulne UL 429
Stepen zagađenja 3
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BJ024CS
UL evaluated Yes
Usklađenost UL 429
Veličina aktuatora 13.5 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality