Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
018F4120 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/125631/ID107325114939-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/125631/ID107325114939-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje
018F4120
Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|