Shows 291 product(s)
OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14,13, 1 1/4 palce, Odlehčená ocel,
Včetně CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Svorkovnice
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 1 1/4 palce, Odlehčená ocel,
Včetně CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Svorkovnice
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 1 1/2 palce, Odlehčená ocel,
Včetně CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Svorkovnice
OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5,92, 1 1/4 palce, Nerezová ocel,
Včetně CSA/UL, Vertikální, Bez brzdy,
Svorkovnice
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14,13, 1 1/2 palce, Nerezová ocel,
Včetně CSA/UL, Vertikální, Bez brzdy,
Svorkovnice
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické provedení, max 2.3 KW (V210),
5,92, 30 mm, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Konektor+zásuv.+5m kabel
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 1 1/2 palce, Nerezová ocel,
Včetně CSA/UL, Vertikální, Bez brzdy,
Svorkovnice
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické provedení, max 2.3 KW (V210),
14,13, 30 mm, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Konektor+zásuv.+5m kabel
OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 1 1/2 palce, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, 220V DC brake (480V AC),
Svorkovnice
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14,13, 1 1/2 palce, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, 220V DC brake (480V AC),
Svorkovnice