OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2.3 KW (V210)
5,92 1 1/4 palceNerezová ocel
Včetně CSA/UL VertikálníBez brzdy
Svorkovnice

Kód modelu: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 26 Kilogram
Čistá hmotnost 25 Kilogram
Objem 0.546 Hectoliter
EAN 5714853340491

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada OGD VLT® OneGearDrive
Varianta S Standard
Typ převodovky K Kuželová převodovka
Velikost 2 400 Nm
Převodový poměr 05K92 5,92
Typ výstupní hřídele 1 Dutý hřídel
Velikost hřídele I1 1 1/4 palce
Materiál hřídele 2 Nerezová ocel
Velikost motoru L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved XX RX Bez resolveru
Připojení motoru TB Svorkovnice
Pozice konektoru 1 Nahoře
Způsob instalace P3 Vertikální
Povrchová úprava S Standardní
RAL barevný kód 9010 Standard - bílá
Mazivo H1 Potravinář nezávadný olej
Elektromech. brzda BXXX Bez brzdy
CSA / UL 1 Včetně CSA/UL
Rezervace A X Rezervováno A
Rezervace B X Rezervováno B
Rezervace C X Rezervováno C
Typový kód, část 1 OGDSK205K921I12L06RXTB1P3
Typový kód, část 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Kód modelu 01 OGDSK205K921I12L06RXTB1P3
Kód modelu 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality