OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické provedení, max 2.3 KW (V210),
5,92, 30 mm, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Konektor+zásuv.+5m kabel

Kód modelu: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 25 kg
Čistá hmotnost 24 kg
Objem 0.546 hl
EAN 5714853344550

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada OGD VLT® OneGearDrive
Varianta H Hygienické provedení
Typ převodovky K Kuželová převodovka
Velikost 2 400 Nm
Převodový poměr 05K92 5,92
Typ výstupní hřídele 1 Dutý hřídel
Velikost hřídele 30 30 mm
Materiál hřídele 2 Nerezová ocel
Velikost motoru L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved XX RX Bez resolveru
Připojení motoru S3 Konektor+zásuv.+5m kabel
Pozice konektoru 1 Nahoře
Způsob instalace P2 Horizont,přip.motoru zdol
Povrchová úprava A Aseptická
RAL barevný kód 9010 Standard - bílá
Mazivo H1 Potravinář nezávadný olej
Elektromech. brzda BXXX Bez brzdy
CSA / UL X Bez CSA/UL
Rezervace A X Rezervováno A
Rezervace B X Rezervováno B
Rezervace C X Rezervováno C
Typový kód, část 1 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Typový kód, část 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Kód modelu 01 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Kód modelu 02 A9010H1BXXXXXXX
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 25
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 24
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality