OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
132H6560
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické provedení max 2.3 KW (V210)
14,13 30 mmNerezová ocel
Bez CSA/UL Horizont,přip.motoru zdolBez brzdy
Konektor+zásuv.+5m kabel
Model code:
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilní, energeticky účinný hnací systém,
který významně snižuje počet variant měničů v typickém závodě na
zpracování potravin a nápojů nebo materiálů, což vede k výraznému
snížení provozních nákladů a výrazným úsporám energie.
Poznámka: Pokud je zapotřebí zkrutná tyč, objednejte ji jako
příslušenství.