OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 1 1/2 palce, Odlehčená ocel,
Včetně CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Svorkovnice

Kód modelu: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 25 kg
Čistá hmotnost 24 kg
Objem 0 l
EAN 5714853308057

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada OGD VLT® OneGearDrive
Varianta S Standard
Typ převodovky K Kuželová převodovka
Velikost 2 400 Nm
Převodový poměr 31K13 31,13
Typ výstupní hřídele 1 Dutý hřídel
Velikost hřídele I3 1 1/2 palce
Materiál hřídele 1 Odlehčená ocel
Velikost motoru L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved XX RX Bez resolveru
Připojení motoru TB Svorkovnice
Pozice konektoru 1 Nahoře
Způsob instalace P2 Horizont,přip.motoru zdol
Povrchová úprava S Standardní
RAL barevný kód 9010 Standard - bílá
Mazivo H1 Potravinář nezávadný olej
Elektromech. brzda BXXX Bez brzdy
CSA / UL 1 Včetně CSA/UL
Rezervace A X Rezervováno A
Rezervace B X Rezervováno B
Rezervace C X Rezervováno C
Typový kód, část 1 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Typový kód, část 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Kód modelu 01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Kód modelu 02 S9010H1BXXX1XXX
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 25
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality