OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14,13, 1 1/2 palce, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, 220V DC brake (480V AC),
Svorkovnice

Kód modelu: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 27 kg
Čistá hmotnost 26 kg
Objem 0 l
EAN 5714853404070

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada OGD VLT® OneGearDrive
Varianta S Standard
Typ převodovky K Kuželová převodovka
Velikost 2 400 Nm
Převodový poměr 14K13 14,13
Typ výstupní hřídele 1 Dutý hřídel
Velikost hřídele I3 1 1/2 palce
Materiál hřídele 2 Nerezová ocel
Velikost motoru L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved XX RX Bez resolveru
Připojení motoru TB Svorkovnice
Pozice konektoru 1 Nahoře
Způsob instalace P2 Horizont,přip.motoru zdol
Povrchová úprava S Standardní
RAL barevný kód 9010 Standard - bílá
Mazivo H1 Potravinář nezávadný olej
Elektromech. brzda B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL X Bez CSA/UL
Rezervace A X Rezervováno A
Rezervace B X Rezervováno B
Rezervace C X Rezervováno C
Typový kód, část 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Typový kód, část 2 S9010H1B220XXXX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Kód modelu 01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Kód modelu 02 S9010H1B220XXXX
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 27
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality