OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2.3 KW (V210)
14,13 1 1/4 palceOdlehčená ocel
Včetně CSA/UL Horizont,přip.motoru zdolBez brzdy
Svorkovnice

Kód modelu: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 25 Kilogram
Čistá hmotnost 24 Kilogram
Objem 0.546 Hectoliter
EAN 5714853308033

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada OGD VLT® OneGearDrive
Varianta S Standard
Typ převodovky K Kuželová převodovka
Velikost 2 400 Nm
Převodový poměr 14K13 14,13
Typ výstupní hřídele 1 Dutý hřídel
Velikost hřídele I1 1 1/4 palce
Materiál hřídele 1 Odlehčená ocel
Velikost motoru L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved XX RX Bez resolveru
Připojení motoru TB Svorkovnice
Pozice konektoru 1 Nahoře
Způsob instalace P2 Horizont,přip.motoru zdol
Povrchová úprava S Standardní
RAL barevný kód 9010 Standard - bílá
Mazivo H1 Potravinář nezávadný olej
Elektromech. brzda BXXX Bez brzdy
CSA / UL 1 Včetně CSA/UL
Rezervace A X Rezervováno A
Rezervace B X Rezervováno B
Rezervace C X Rezervováno C
Typový kód, část 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Typový kód, část 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Kód modelu 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Kód modelu 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality