VACON® NXP Grid Converter

Shows 563 product(s)

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC 460 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost10 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 1 030 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 13 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 325 AIP00
Grafický panel
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Ruština
Konstrukční velikost10 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC 261 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: B1 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost09 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC 261 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost09 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H7316

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC 1 150 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 13 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 22 AIP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 05

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7754

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 325 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN-Bus (galv. oddělení)
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost10 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

132L0346

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 105 AIP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 07

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L0592

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 205 AIP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost08

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

Zobrazit: