7DA-032560-000043962

132H7754

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 325 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN-Bus (galv. oddělení)
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 10 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

Detaily produktu

Brutto hmotnost 107 kg
Čistá hmotnost 100 kg
Objem 0 l
EAN 5714853368990

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0325 325 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D C6 (C6)CANopen
Slot doplňku E D6 CAN-Bus (galv. oddělení)
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI10 Konstrukční velikost 10 INU
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-032560
Typový kód, část 2 -000043962
Prodejní text FI1003256-0T
Kód modelu 01 NXA03256-A0T02SG-
Kód modelu 02 A1A2D7C6D6
Kód modelu 03 +MASG
Kód modelu 04 +ARFIFF03
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 97
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 98
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 377
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 239X1030X552
Trvalý proud (NO) [A] 325
Trvalý proud (HO) [A] 261
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DA-032560
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality