NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 325 AIP00
Grafický panel
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Ruština
Konstrukční velikost10 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 101 Kilogram
Čistá hmotnost 100 Kilogram
EAN 5714853344055

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0325 325 A
Ovládací panel G Grafický panel
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSNT Bez obalu
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL26 FWlang; UK,RU,CN;Ostatní
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLRU Ruština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC2 Dvě sady štítků produktu
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GNUL Žádné schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl +EMAR Shoda s námořními předpisy
Schválení KC +GNKC Žádné schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GNUA Žádné schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GNEA Žádné schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI10 Konstrukční velikost10 INU
Identifikace podřízené skupiny +SPXC (+SPXC)VEO p.k., pouze Summium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-032560
Typový kód, část 2 -000037822
Prodejní text FI1003256-0T FI1003256-0T
Kód modelu 01 NXA03256-G0T02SG-
Kód modelu 02 A1A2B50000
Kód modelu 03 +FL26+MASG
Kód modelu 04 +ARFIFF03+GSNT
Kód modelu 05 +DLRU+GNUL+EMAR
Kód modelu 06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 377 377
Výkon mot. při vys. přet. [kW] - -
Rozměry Š × V × H [mm] 239X1030X552 239X1030X552
Trvalý proud (NO) [A] 325 325
Trvalý proud (HO) [A] 261 261
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Skladový kód 7DA-032560 7DA-032560
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality