132H2610
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 1 030 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 13 INU
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených frekvenčních měničůVACON® NX je určena pro široké spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové měniče vevýkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace, u nichž jenedostatečná kvalita vzduchu, prostor je omezený a je vyžadován vysoceúčinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku řízení motoru jaku strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli potřebyohledně možností připojení. Funkce měniče můžete přizpůsobit, abystedosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.