7DA-026150-000039634

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC, 261 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: B1 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 09 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

Detaily produktu

Brutto hmotnost 68 kg
Čistá hmotnost 67 kg
Objem 0 l
EAN 5714853352272

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0261 261 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B B1 6DI/DO (program., DI nebo DO)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D B1 B1 Karta ve slotu D
Slot doplňku E E9 (E9)2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL23 FWlang;UK,NL,DE,FR,ITZápEvrII
Úroveň dokumentace +DNOT Žádné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl +GALR Registr Lloyds
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI09 Konstrukční velikost 09 INU
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-026150
Typový kód, část 2 -000039634
Prodejní text FI0902615-0T
Kód modelu 01 NXA02615-A0T02SG-
Kód modelu 02 A8B1D7B1E9
Kód modelu 03 +FL23+MASG
Kód modelu 04 +ARFIFF03
Kód modelu 05 +DNOT+GALR
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 67
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 68
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 175
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 239X1030X372
Trvalý proud (NO) [A] 261
Trvalý proud (HO) [A] 205
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DA-026150
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality