NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

132L0592

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 205 AIP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost08

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 59 Kilogram
Čistá hmotnost 58 Kilogram
EAN 5714853398683

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0205 205 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 5 IP54/NEMA12
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace B DC připojení
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLM Metrické potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku E E9 (E9)2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka pro uživatele
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +MASG Licence Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR08 Konstrukční velikost08
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-020555
Typový kód, část 2 -000050497
Prodejní text FR0802055-5T FR0802055-5T
Kód modelu 01 NXP02055-A5T0BSV-
Kód modelu 02 A1A2D7B5E9+QGLM
Kód modelu 03 +MASG
Kód modelu 04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 58
Calculated Gross Weight [kg] 59
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 110 110
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 90 90
Rozměry Š × V × H [mm] 288X758X344 288X758X344
Trvalý proud (NO) [A] 205 205
Trvalý proud (HO) [A] 170 170
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Skladový kód 7DP-020555 7DP-020555
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801 D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality