Dokončete konfiguraci zvolením zvýrazněných možností.

Konfigurace produktu

VACON® NX_ Frequency Converter

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Základní
Povinné
(NXA) Jednotka Active Front-End
(6-) 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
(T) IEC61800-3 pro IT sítě
(0) Bez brzdy
(2) AFE modul bez LCL
(+QGNO) Bez plechu pro vodiče
Přídavné desky
Dokumentace, jazyk a software
Schválení
Obecné