Elektromechanické pohony

Shows 26 product(s)

082H5000

AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

082H5001

AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

082H5006

AME 13 SU-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Up Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32

082H5007

AME 13 SD-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32

082H5011

AME 658 SD-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32.00 mm

AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 125-150

Zobrazit: