AME 13 SD-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5007
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32
Brutto hmotnost | 0.87 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Brutto hmotnost | 0.87 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
Bezpečnostní funkce | Pružina dolů |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | ½-1¼” |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Provozní točivý moment [Nm] | 300 N-m |
Pružina dolů (vratná) | Ano |
Pružina nahoru | Ne |
Regulační charakteristika |
LIN LOG |
Rychlost pohonu [s/mm] | 12 s/mm |
Rychlost vřetena [s/mm] | 12 s/mm |
Schvalovací norma | UL 60730 |
SCIP dossier no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name | AME 13 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] | 9 W |
Stupeň krytí | IP54 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
Typ | AME 13 SD-1 |
Typ servopohonu | Elektrický |
Typ řídicího signálu | Modulační/3bodový |
Třída ochrany | II |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzavírací síla [N] | 300 N |
Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 5.5 mm |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
Bezpečnostní funkce | Pružina dolů |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon s Spring Down Safety funkcí pro modulační řízení AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM | ½-1¼” |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Provozní točivý moment [Nm] | 300 N-m |
Pružina dolů (vratná) | Ano |
Pružina nahoru | Ne |
Regulační charakteristika |
LIN LOG |
Rychlost pohonu [s/mm] | 12 s/mm |
Rychlost vřetena [s/mm] | 12 s/mm |
Schvalovací norma | UL 60730 |
SCIP dossier no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name | AME 13 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] | 9 W |
Stupeň krytí | IP54 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
Typ | AME 13 SD-1 |
Typ servopohonu | Elektrický |
Typ řídicího signálu | Modulační/3bodový |
Třída ochrany | II |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uzavírací síla [N] | 300 N |
Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 5.5 mm |