AME 658 SD-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32 mm

082H5011

AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 125-150

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.786 Kilogram
Nettovægt 9.67 Kilogram
Volume 17.85 Liter
EAN nr. 5710104094342

 

Description AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL certificeret motor med "Spring Down" sikekrhedsfunktion, modulerinde styring til AB-QM DN 125-150
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelsesstandard UL 60730
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabel medfølger Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse 5-6”
DN 125-150
Produktgruppe Gear actuators
Styreindgangssignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Styreindgangssignal Y [V] 0(2) - 10 V
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Type AME 658 SD-1
Vandring [mm] 32 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality