AME 435 QM, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 20 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 40-100

Produktdetails

Bruttogewicht 0.712 Kilogram
Gewicht netto 0.704 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Stellantrieb für modulierende Regelung für AB-QM DN 40-100
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 20 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 40-100
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelcharakteristik Alpha
LIN
LOG
SCIP-Dossier Nr. 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
SCIP-Dossier Produktname AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Spindel, Stellzeit [s/mm] 8 s/mm
Stellsignal Modulierend
Typ AME 435 QM
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EC EN 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality