AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.217 Kilogram
Čistá hmotnost 0.184 Kilogram
EAN 5710104523637

 

Bezpečnostní funkce Ano
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Kompatibilita s dimenzí AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Regulační charakteristika LOG
Rychlost vřetena [s/mm] 15 s/mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ AME 113
Typ řídicího signálu Modulační
Třída ochrany IP IP54
Vstupní řídicí signál Y [V] 0 - 10 V
Včetně kabelu Ano
Zdvih [mm] 8.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality