AME 655-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5010
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 125-150
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 125-150
Brutto hmotnost | 6.383 Kg |
Čistá hmotnost | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
Brutto hmotnost | 6.383 Kg |
Čistá hmotnost | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 125-150 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Schvalovací norma | UL 60730 |
Typ | AME 655-1 |
Typ řídicího signálu | Modulační/3bodový |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 32 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 125-150 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Schvalovací norma | UL 60730 |
Typ | AME 655-1 |
Typ řídicího signálu | Modulační/3bodový |
Třída ochrany IP | IP 54 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vstupní řídicí signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Včetně kabelu | Ne |
Zdvih [mm] | 32 mm |