AME 113, Napájecí napětí [V] AC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
082H5001
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Brutto hmotnost | 0.223 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.184 Kilogram |
Objem | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523682 |
Brutto hmotnost | 0.223 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.184 Kilogram |
Objem | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523682 |
Bezpečnostní funkce | Ano |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Regulační charakteristika | LOG |
Rychlost vřetena [s/mm] | 15 s/mm |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | AME 113 |
Typ řídicího signálu | Modulační |
Třída ochrany IP | IP54 |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0 - 10 V |
Včetně kabelu | Ano |
Zdvih [mm] | 8.5 mm |
Bezpečnostní funkce | Ano |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
Kompatibilita s dimenzí AB-QM |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Produktová skupina | Gear actuators |
Regulační charakteristika | LOG |
Rychlost vřetena [s/mm] | 15 s/mm |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | AME 113 |
Typ řídicího signálu | Modulační |
Třída ochrany IP | IP54 |
Vstupní řídicí signál Y [V] | 0 - 10 V |
Včetně kabelu | Ano |
Zdvih [mm] | 8.5 mm |