Shows 11 product(s)
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 551
Função: 2 Sucção e Condensador comum, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 572
Função: Pacote de CO2, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 651A
Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Entradas digitais (DI) [pcs]: 22, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 781A
Função: Embalagem c. Recuperação de calor, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: Extensão E/S; RJ11 (CAN) para Display; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 782A
Função: Boostertranscrítico, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RJ11 (CAN) para Display; RS232; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 783A
Função: Embalagem c. Controle de cascata, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RJ11 (CAN) para Display; RS232; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Controlador de central de refrigeração, AK-PC 782B
Função: Boostertranscrítico, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RJ11 (CAN) para Display; RS232, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1