Acessórios do produto |
Electron. control accessories |
Aprovação |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Características do produto |
Conformidade com CO2 Com. externa incluída Pressão do condensador flutuante Função de recuperação de calor Corte de carga Retrocesso noturno Otimização P0 Controle de bomba Controle de válvula de 3 vias |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Consumo de energia [VA] |
8 VA |
Controle de capacidade do ventilador |
Passo/ Velocidade |
Display - opção |
EKA 163B EKA 164B MMIGRS2 |
Display na parte frontal |
NÃO |
Entrada de controle de capacidade |
Pressão |
Entradas analógicas (AI) [pc] |
11 pc |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Ferramentas de programação |
AK-ST 500 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Função |
Booster transcrítico |
Gerenciamento de óleo |
Sim, c. CO2 |
Grupo de produtos |
Compressor/condenser control |
Idioma do produto |
Checo Dinamarquês Holandês Português Finlandês Francês Alemão Italiano Polonês Português Russo Espanhol |
Mais informações |
Transcri.,Velocidade, CO2,HP,Óleo,HR |
Modo de capacidade do compressor |
Passo/ Velocidade |
Modo de controle de capacidade |
PI |
Modo de controle do ventilador |
PI |
Máx. de conectores I/O |
160 pc |
Máx. de controles PI adicionais |
3 pc |
Máx. de entradas analógicas adicionais |
5 pc |
Máx. de entradas de alarmes adicionais |
10 pc |
Máx. de entradas de pressostatos adic. |
5 pc |
Máx. de entradas de termostatos adic. |
5 pc |
Nome do produto |
Controlador de central de refrigeração |
Núm. máx. de módulos de extensão |
11 pc |
Núm. máx. de sinais de seg. do compr. |
6 pc |
Número máx. de compressores |
8 pc |
Número máx. de ventiladores |
8 pc |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Saídas digitais (DO) [pcs] |
8 pc |
Tensão de alimentação [V] CA |
24 V |
Tensão de alimentação [V] CC |
24 V |
Tipo |
AK-PC 782A |
Tipo de comunicação |
LON RS485 RJ11 (CAN) para Display RS232 USB-B to PC |
Tipo de controlador |
Controlador de central de refrigeração |
Tipo de controle do condensador |
Temperatura |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Área de aplicação |
Controle de capacidade |