Controlador de central de refrigeração, AK-PC 783A

080Z0193

Função: Embalagem c. Controle de cascata, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RJ11 (CAN) para Display; RS232; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.941 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 5.68 Liter
EAN 5702428977562

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Características do produto Conformidade com CO2
Controle em cascata
Monitoramento de erro do condensador
Com. externa incluída
Pressão do condensador flutuante
Função de recuperação de calor
Corte de carga
Retrocesso noturno
Otimização P0
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 8 VA
Controle de capacidade do ventilador Passo/ Velocidade
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Display na parte frontal NÃO
Division 25
Entrada de controle de capacidade Pressão
Entradas analógicas (AI) [pc] 11 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Ferramentas de programação AK-ST 500
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Embalagem c. Controle de cascata
Gerenciamento de óleo Sim, c. CO2
Grupo de produtos Compressor/condenser control
Idioma do produto Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Finlandês
Francês
Alemão
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
Mais informações HFC/CO2, HC/CO2
Modo de capacidade do compressor Passo/ Velocidade
Modo de controle de capacidade PI
Modo de controle do ventilador PI
Máx. de conectores I/O 160 pc
Máx. de controles PI adicionais 3 pc
Máx. de entradas analógicas adicionais 3 pc
Máx. de entradas de alarmes adicionais 10 pc
Máx. de entradas de pressostatos adic. 3 pc
Máx. de entradas de termostatos adic. 3 pc
Nome do produto Controlador de central de refrigeração
Núm. máx. de módulos de extensão 11 pc
Núm. máx. de sinais de seg. do compr. 6 pc
Número máx. de compressores 12 pc
Número máx. de ventiladores 8 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-PC 783A
Tipo de comunicação LON RS485
RJ11 (CAN) para Display
RS232
USB-B to PC
Tipo de controlador Controlador de central de refrigeração
Tipo de controle do condensador Pressão/ Temperatura
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de capacidade

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality