Controlador de central de refrigeração, AK-PC 572

080G0320

Função: Pacote de CO2, Entradas digitais (DI) [pcs]: 8, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12

Detalhes do produto

Peso bruto 0.662 Kilogram
Peso líquido 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CMIM
EAC
cURus
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Características do produto Conformidade com CO2
Segurança do compressor
Segurança de temp. de gás de descarga
Segurança do ventilador
Pressão do condensador flutuante
Função de recuperação de calor
Segurança de alta pressão
Monitor de LCD embutido
Corte de carga
Segurança de baixa pressão
Otimização noturna
Otimização P0
Controle de pressão do tanque
Segurança de temp. de gás de sucção
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [W] 10 W
Contain batteries Yes
Controle de capacidade do ventilador Speed
Designação de tipo AK-PC 572
Display - opção Na parte frontal. Opção: MMIGRS2
Display na parte frontal Sim
Entrada de controle de capacidade Pressão/ Temperatura
Entradas analógicas (AI) [pc] 8 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 8 pc
Equipamento Incl. conectores
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função Pacote de CO2
Grupo de produtos Compressor/condenser control
Idioma do produto Croata
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Romeno
Russo
Sérvio
Espanhol
Turco
Mais informações Relés 5,6 do tipo estado sólido
Modo de capacidade do compressor Passo/ Velocidade/ PWM
Modo de controle de capacidade PI
Modo de controle do ventilador PI
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador de central de refrigeração
Número máx. de compressores 5 pc
Qnt. do pacote 12 pc
Qtde de bateria 1
Saídas analógicas (AO) [pc] 3 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-PC 572
Tipo de comunicação MODBUS
Tipo de controle do condensador Pressão/ Temperatura
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de capacidade

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality