Acessórios do produto |
Electron. control accessories |
Aprovação |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Características do produto |
Conformidade com CO2 Monitoramento de erro do condensador Com. externa incluída Pressão do condensador flutuante Função de recuperação de calor Corte de carga Retrocesso noturno Otimização P0 Controle de bomba Controle de válvula de 3 vias |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP10 |
Consumo de energia [VA] |
8 VA |
Controle de capacidade do ventilador |
Passo/ Velocidade |
Display - opção |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 MMIGRS2 |
Display na parte frontal |
NÃO |
Division |
25 |
Entrada de controle de capacidade |
Pressão/ Temperatura |
Entradas analógicas (AI) [pc] |
11 pc |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Ferramentas de programação |
AK-ST 500 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Função |
Embalagem c. Recuperação de calor |
Gerenciamento de óleo |
Sim, com CO2 |
Grupo de produtos |
Compressor/condenser control |
Idioma do produto |
Chinês Checo Dinamarquês Holandês Português Finlandês Francês Alemão Italiano Polonês Português Russo Espanhol |
Mais informações |
Transcri.,Velocidade, CO2,HP,Óleo,HR |
Modo de capacidade do compressor |
Passo/ Velocidade |
Modo de controle de capacidade |
PI |
Modo de controle do ventilador |
PI |
Máx. de conectores I/O |
120 pc |
Máx. de entradas analógicas adicionais |
5 pc |
Máx. de entradas de alarmes adicionais |
10 pc |
Máx. de entradas de pressostatos adic. |
5 pc |
Máx. de entradas de termostatos adic. |
5 pc |
Nome do produto |
Controlador de central de refrigeração |
Núm. máx. de módulos de extensão |
11 pc |
Núm. máx. de sinais de seg. do compr. |
6 pc |
Número máx. de compressores |
10 pc |
Número máx. de ventiladores |
8 pc |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
PFAS content [Yes/No] |
No |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Saídas digitais (DO) [pcs] |
8 pc |
Tensão de alimentação [V] CA |
24 V |
Tensão de alimentação [V] CC |
24 V |
Tipo |
AK-PC 781A |
Tipo de comunicação |
Extensão E/S LON RS485 RJ11 (CAN) para Display USB-B to PC |
Tipo de controlador |
Controlador de central de refrigeração |
Tipo de controle do condensador |
Pressão/ Temperatura |
UL evaluated |
Yes |
Área de aplicação |
Controle de capacidade |