1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Acessórios do produto |
Electron. control accessories |
Aprovação |
CE CMIM EAC cURus |
Battery type or Name |
Lithium coin cell (CR1620) |
Características do produto |
Sinal sonoro Segurança do compressor Segurança de temp. de gás de descarga Segurança do ventilador Pressão do condensador flutuante Função de recuperação de calor Segurança de alta pressão Monitor de LCD embutido Corte de carga Segurança de baixa pressão Otimização noturna Otimização P0 Relógio em tempo real Segurança de temp. de gás de sucção |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Consumo de energia [W] |
10 W |
Contain batteries |
Yes |
Controle de capacidade do ventilador |
Passo/ Velocidade |
Designação de tipo |
AK-PC 551 |
Display - opção |
Na parte frontal. Opção: MMIGRS2 |
Display na parte frontal |
Sim |
Division |
25 |
Entrada de controle de capacidade |
Pressão/ Temperatura |
Entradas analógicas (AI) [pc] |
8 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] |
8 pc |
Equipamento |
Incl. conectores |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função |
2 Sucção e Condensador comum |
Grupo de produtos |
Compressor/condenser control |
Idioma do produto |
Croata Checo Dinamarquês Holandês Português Francês Alemão Húngaro Italiano Polonês Português Romeno Russo Sérvio Espanhol Turco |
Mais informações |
Relés 5,6 do tipo estado sólido |
Modo de capacidade do compressor |
Passo/ Velocidade/ PWM |
Modo de controle de capacidade |
PI |
Modo de controle do ventilador |
PI |
Método de montagem |
Trilho DIN |
Nome do produto |
Controlador de central de refrigeração |
Número máx. de compressores |
8 pc |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
PFAS content [Yes/No] |
No |
Qnt. do pacote |
12 pc |
Qtde de bateria |
1 |
REACH Candidate List substances |
No |
Saídas analógicas (AO) [pc] |
2 pc |
Saídas digitais (DO) [pcs] |
8 pc |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tensão de alimentação [V] CA |
24 V |
Tensão de alimentação [V] CC |
24 V |
Tipo |
AK-PC 551 |
Tipo de comunicação |
MODBUS |
Tipo de controle do condensador |
Pressão/ Temperatura |
UL evaluated |
Yes |
Área de aplicação |
Controle de capacidade |