Controlador de central de refrigeração, AK-PC 651A

080G0336

Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Entradas digitais (DI) [pcs]: 22, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

Product details

Peso bruto 1.057 Kilogram
Peso líquido 0.8 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162508541

 

Analog inputs (AI) [pc] 16 pc
Analog outputs (AO) [pc] 6 pc
Application area Capacity control
Approval CE
EAC
UA
UL recognized
Buzzer No
Capacity control input Pressure/ Temperature
Capacity control mode PI
CE evaluated Yes
Communication type MODBUS
Compressor capacity mode Step/ Speed/ PWM
Condenser control type Pressure/ Temperature
Connector kit Code No. 080G0404
Connector kit included Yes
Digital inputs (DI) [pc] 22 pc
Digital outputs (DO) [pc] 20 pc
Display type LCD
Enclosure rating IP IP40
Fan capacity control Step/ Speed
Fan control mode PI
Frequency [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função 1 Sucção e 1 Condensador
Idioma do produto Croata
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Húngaro
Italiano
Polonês
Português
Romeno
Russo
Sérvio
Espanhol
Turco
Mounting method DIN rail
Packing format Multi pack
Power consumption [W] 15 W
Product accessories Electron. control accessories
Product features Buzzer
Compressor safety
Discharge gas temp. safety
Fan safety
Floating condenser pressure
Heat recovery function
High pressure safety
LCD display built in
Load shedding
Low pressure safety
Night optimization
P0 optimization
Real time clock
Suction gas temp. safety
Product Group Compressor/condenser control
Product name Pack Controller
Quantity per packing format 8 pc
Real time clock Yes
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Type AK-PC 651A
Type designation AK-PC 651A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality