Temperature Sensors

Shows 55 product(s)

084Z2012

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Brass, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2013

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Brass

084Z2014

Сензор за температура, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2018

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2019

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z2021

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

084Z2415

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 303

084Z2416

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: AISI 316

084Z3075

Сензор за температура, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: NTC, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 3000, Материал на защитна тръба: AISI 303, Електрическа връзка: AMP

Преглед: