Shows 846 product(s)

016D6080

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 75.000 m³/h, EPDM

Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

016D6100

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, Фланец, 130.000 m³/h, EPDM

Одобрение: PZH, Материал на тялото: Чугун, Работа: Серво задвижване (бутало), Брой начини: 2/2

023U7050

Филтър-дехидратор, корпус, DCR

Материал на присъединителния елемент: Стомана, присъединителен размер на заварка [mm]: 16.00

023U7051

Филтър-дехидратор, корпус, DCR

Материал на присъединителния елемент: Стомана, присъединителен размер на заварка [mm]: 22.00

023U7052

Филтър-дехидратор, корпус, DCR

Материал на присъединителния елемент: Стомана, присъединителен размер на заварка [mm]: 28.00

Преглед: