China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP67 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Втулка за сензора |
Фиксиран |
Група продукти |
Sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] |
4.2 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] |
0.17 in |
Дължина на втулка [mm] |
28 mm |
Дължина на втулка [инч] |
1.1 in |
Електрическа връз. коментари |
Интегриран |
Електрическа връзка |
Deutsch DT04 |
Изход сигнал |
Ohm |
Количество в опаковка от определен вид |
40 pc |
Материал на защитна тръба |
Brass |
Материал на присъединителния елемент |
Месинг |
Материал на технологична връзка |
Месинг |
Околна температура макс. [°C] |
125 °C |
Околна температура макс. [°F] |
257 °F |
Проводници [бр.] |
2 pc |
Размер на електрическа връзка |
2 pin |
Размер на технологична връзка |
1/4 |
Сензорен елемент [бр.] |
1 pc |
Сензорен елемент стандартен |
EN 60751 |
Стандарт за технологична връзка |
ISO 228-1-A |
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] |
1000 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
150 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
302 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-58 °F |
технологична връзка мъжка/женска |
Мъжко |
Тип |
MBT 3270 |
Тип втулка |
Фиксиран |
Тип кабел |
N/A |
Тип на сензорния елемент |
Pt |
Тип на технологична връзка |
G |
Тип присъединяване |
G |
Типово обозначение |
MBT 3270-02000-028-C0C00-000 |
Толеранс на сензорния елемент [бр.] |
Клас B |