MBT 3270, Temperature Sensors

Shows 49 product(s)

084Z2012

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Brass, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2013

Сензор за температура, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: Brass

084Z2014

Сензор за температура, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2018

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2019

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti

084Z2020

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2021

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Температурен диапазон [°C]: -50 - 300, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

084Z2071

Сензор за температура, MBT 3270, 45 mm, G

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: KTY, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 2000, Материал на защитна тръба: AISI 303, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване

084Z2078

Сензор за температура, MBT 3270, 45 mm, G

Температурен диапазон [°C]: -50 - 150, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: AISI 303, Електрическа връзка: AMP Junior таймер за захранване, жълт

084Z2149

Сензор за температура, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Температурен диапазон [°C]: -50 - 105, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316, Електрическа връзка: Кабел, Размер на електрическа връзка: 2 проводна

Преглед: