Shows 9 product(s)
AME 435 QM, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150
AMI 140 Вкл./Изкл. задвижка, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, задвижка за двупозиционно управление за AB-QM DN 10-32
AMI 140 Вкл./Изкл. задвижка, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, задвижка за двупозиционно управление за AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL трипозиционен, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL трипозиционен, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX 0-10V, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, задвижка със сигнал за обратна връзка за модулиращо управление за AB-QM DN 10-32