AME 55 QM, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 40.00 mm
082H3078
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150
Бруто тегло | 2.98 Kg |
Нето тегло | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Бруто тегло | 2.98 Kg |
Нето тегло | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 54 |
SCIP dossier no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dossier product name | 082H3078 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Включен кабел | Не |
Входен управляващ сигнал Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Входен управляващ сигнал Y [V] | 0(2) - 10 V |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Скорост на шпиндела [s/mm] | 8 s/mm |
Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 125-150 |
Тип | AME 55 QM |
Тип управляващ сигнал | Модулиращо/3-позиционно |
Управляваща характеристика |
LOG LIN |
Ход [mm] | 40 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 54 |
SCIP dossier no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dossier product name | 082H3078 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Включен кабел | Не |
Входен управляващ сигнал Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Входен управляващ сигнал Y [V] | 0(2) - 10 V |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Скорост на шпиндела [s/mm] | 8 s/mm |
Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 125-150 |
Тип | AME 55 QM |
Тип управляващ сигнал | Модулиращо/3-позиционно |
Управляваща характеристика |
LOG LIN |
Ход [mm] | 40 mm |