AMV 110/120 NL трипозиционен, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8058
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32
Бруто тегло | 0.329 Kg |
Нето тегло | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
Бруто тегло | 0.329 Kg |
Нето тегло | 0.329 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5702421556627 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 42 |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Gear actuators |
Дължина на кабела [m] | 1.5 m |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Скорост на шпиндела [s/mm] | 12 s/mm |
Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 10-32 |
Тип | AMV 110/120 NL 3-point |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Ход [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, задвижка за трипозиционно управление за AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 42 |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Gear actuators |
Дължина на кабела [m] | 1.5 m |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Скорост на шпиндела [s/mm] | 12 s/mm |
Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 10-32 |
Тип | AMV 110/120 NL 3-point |
Тип управляващ сигнал | 3-позиционен |
Ход [mm] | 5 mm |