AME 435 QM, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0171
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 40-100
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 40-100
Бруто тегло | 0.712 Kg |
Нето тегло | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
Бруто тегло | 0.712 Kg |
Нето тегло | 0.704 Kg |
Volume | 3.529 Liter |
EAN | 5710104034454 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 54 |
SCIP dossier no. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP dossier product name | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Включен кабел | Не |
Входен управляващ сигнал Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Входен управляващ сигнал Y [V] | 0(2) - 10 V |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Скорост на шпиндела [s/mm] | 8 s/mm |
Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 40-100 |
Тип | AME 435 QM |
Тип управляващ сигнал | Модулиращо |
Управляваща характеристика |
Алфа LIN LOG |
Ход [mm] | 20 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, задвижка за модулиращо управление за AB-QM DN 40-100 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP 54 |
SCIP dossier no. | 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190 |
SCIP dossier product name | AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Включен кабел | Не |
Входен управляващ сигнал Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Входен управляващ сигнал Y [V] | 0(2) - 10 V |
Група продукти | Gear actuators |
Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Скорост на шпиндела [s/mm] | 8 s/mm |
Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
Съвместимост с размера на AB-QM | DN 40-100 |
Тип | AME 435 QM |
Тип управляващ сигнал | Модулиращо |
Управляваща характеристика |
Алфа LIN LOG |
Ход [mm] | 20 mm |