Shows 33 product(s)
V74D52, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: свободно
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 рзб под/връщ
V74D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: свободно
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: Байпас
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 рзб байпас
V73D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: Байпас
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 рзб байпас