AFA за масло, 1.00 bar - 5.00 bar, 80 cm²
AFA за масло, 1.00 bar - 5.00 bar, 80 cm²

003G1046

AFA МАСЛО PB25 1-5 80cm2 сребриста

Информация за продукта

Бруто тегло 9.92 kg
Нето тегло 9.92 kg
EAN 5702421808603

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier file name AFD(A)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Версия за монтаж Байпас
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 5 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] 1 bar
Допустими работни флуиди Termo oil
Материал на тялото Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 1 bar
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFA МАСЛО PB25 1-5 80cm2 сребриста
Работно налягане [bar] [Макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 80 cm²
Регулатор на налягане Преливен регулатор на налягане
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFA за масло
Тип настройка Регулируеми
Функция Преливен регулатор на налягане

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services