V74D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: свободно
V74D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: свободно

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Информация за продукта

Бруто тегло 3.41 kg
Нето тегло 3.41 kg
EAN 5702421805725

 

Kvs стойности [m³/h] 8 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Дебит [m3/h] 0 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 0 m³/h
Диаметър [mm] 25 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди Termo oil
Клас на налягане PN 25
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Приложение Топлофикация
Размер на актуатора [cm2] 31 cm²
Размер на вентила DN 25
Регулатор на налягане Регулатор за понижаване на налягането
Регулиране на дебит Не
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 130 °C
Тип V74D52
Тип настройка Регулируеми
Типове връзки Външна резба
Функция Регулатор за понижаване на налягането
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services