V73D52, PN 25, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.00, Външна резба, Версия за монтаж: Байпас
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 рзб байпас
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 рзб байпас
Бруто тегло | 3.444 Kg |
Нето тегло | 3.444 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421805749 |
Бруто тегло | 3.444 Kg |
Нето тегло | 3.444 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421805749 |
Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 рзб байпас |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 8 m³/h |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Байпас |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 0 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 0 m³/h |
Диаметър [mm] | 25 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12 bar |
Допустими работни флуиди | Termo oil |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Приложение | Топлофикация |
Размер на актуатора [cm2] | 31 cm² |
Размер на вентила | DN 25 |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Тип | V73D52 |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Външна резба |
Функция | Преливен регулатор на налягане |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Description | V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 рзб байпас |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 8 m³/h |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | Байпас |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 0 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 0 m³/h |
Диаметър [mm] | 25 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 12 bar |
Допустими работни флуиди | Termo oil |
Клас на налягане | PN 25 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.02 |
Материал на тялото на вентила | Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5) |
Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Ограничаване на дебита | Не |
Приложение | Топлофикация |
Размер на актуатора [cm2] | 31 cm² |
Размер на вентила | DN 25 |
Регулатор на налягане | Преливен регулатор на налягане |
Регулиране на дебит | Не |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Тип | V73D52 |
Тип настройка | Регулируеми |
Типове връзки | Външна резба |
Функция | Преливен регулатор на налягане |
Функция VSP - P | Да |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |