Toont 95 product (en)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1 in

180L0088

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

180L0090

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: BSP

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 8, Debiet [l/min] [max.]: 30, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 8, Debiet [l/min] [max.]: 30, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 8, Debiet [l/min] [max.]: 30, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP

Weergeven: