Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0088

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: BSP, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

Productdata

Bruto gewicht 5.23 Kilogram
Netto gewicht 4.98 Kilogram
Volume 6.394 Liter
EAN 5715162671399

 

Aansluitstandaard BSP
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 16 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
Functie NC
Goedkeuring UL
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT B3 3/4-1/2 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2
UL evaluated Yes
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality