Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0090

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: BSP

Productdata

Bruto gewicht 1.394 Kilogram
Netto gewicht 1.3 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5715162679319

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 2/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 16 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description VDHT 3/4 - 1/2 EA NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
Functie NC
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Naam onderdelenprogramma VDHT
Onderhoud geschikt Ja
Openingstijd [ms] [max.] 700 ms
Openingstijd [ms] [min.] 500 ms
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Haaks
Sluitingstijd [ms] [max.] 1200 ms
Sluitingstijd [ms] [min.] 900 ms
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT EA 3/4-1/2 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2000 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig
Werking Stuurbediend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality