VDHT Standard NPT Thread

Toon meer
VDHT Standard NPT Thread

Toont 17 product (en)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1 in

180L0177

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/2, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

180L0209

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: NPT

180L0244

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 4, Debiet [l/min] [max.]: 15, Werkdruk [barg] [max.]: 100, Werkdruk [psig] [max.]: 1450, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/4 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/4 in

180L1013

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1 in

180L1010

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 32, Debiet [l/min] [max.]: 120, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 3/4, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

180L0297

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 4, Debiet [l/min] [max.]: 15, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: BSP

180L0128

VDHT 1/2 E HP

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 210, Werkdruk [psig] [max.]: 3000, Aansluitstandaard: NPT

180L1004

Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1 in

180L1001

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

Debiet [gpm] [max.]: 40, Debiet [l/min] [max.]: 150, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2000, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

Weergeven: